![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-028148-WEB-F.jpg)
Terminales traseros para el dispositivo DMX³ 1600, 4 polos en versión seccionable
DMX³
LEGRAND
Terminales traseros para el dispositivo DMX³ 1600, 4 polos en versión seccionable
REF. 028148
EAN.
3414971505360
Para conexión con barras desde la parte trasera - Para DMX³ 1600 4 polos en versión seccionable - Puede fijarse en posición horizontal y vertical.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
359,29 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Construcción del dispositivo | Otros |
---|---|
Protección de fallo a tierra integrada | No |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de tornillo |
Apto para montaje en carril DIN | No |
Montaje en rail DIN opcional | No |
Con alarma activada | No |
Con liberación de baja tensión integrada | No |
Número de polos | 4 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Detrás |
Aparato completo con dispositivo de protección | No |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Accionamiento motorizado opcional | No |
Anchura | 50 mm |
Altura | 15 mm |
Profundidad | 63 mm |
---|---|
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-85 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte trasera del producto |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Color | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 120-1000 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN