Producto obsoleto
Termostato de ambiente Axolute 2A -230V - 2 módulos - Tech
Axolute
BTICINO
Termostato de ambiente Axolute 2A -230V - 2 módulos - Tech
REF. HC4442
EAN.
8012199745848
Axolute, un termostato con un diseño único que se puede combinar con placas de diferentes colores y materiales para lograr interiores elegantes.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Abierto/cerrado |
---|---|
Tipo de corriente de alimentación | 230 V CA |
Conexión | Tres/cuatro hilos |
Con receptor | No |
Rango de medición | 0-40 °C |
Sensor externo | No |
Característica de regulación | P |
Calefacción | Si |
Número de salidas para calefacción | 1 |
Apto para la refrigeración | Si |
Número de salidas para refrigeración | 1 |
Valor diferencial | 0.1-0.1 K |
Diferencia regulable | No |
Temperatura legible | No |
Con indicación del nivel sonoro | No |
Tipo de captador/sensor | Sensor de resistencia |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Con pantalla | No |
Funcionamiento | Giro |
Con circuito de agua sanitaria | No |
---|---|
Estilo de contacto | Contacto normalmente abierto (NA) |
Tensión máx. de los contactos | 240 V |
Capacidad máx. de los contactos | 2 A |
Clase de protección (IP) | Otros |
Grado de protección (NEMA) | Otros |
Protección contra explosiones | No |
Color | Gris |
Altura | 48 mm |
Anchura | 44 mm |
Profundidad | 47 mm |
Clase del control de temperatura | I |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN