Termostato de ambiente electrónico Classia - Aluminio - 2 módulos
Classia
BTICINO
Termostato de ambiente electrónico Classia - Aluminio - 2 módulos
REF. RA4441
EAN.
8005543673911
El termostato de ambiente Classia permite regular los aparatos de calefacción o de aire acondicionado de una casa o edificio.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
168,60 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de corriente de alimentación | 230 V CA |
---|---|
Con receptor | No |
Sensor externo | Si |
Característica de regulación | Otros |
Calefacción | Si |
Temperatura legible | No |
Con indicación del nivel sonoro | No |
Tipo de captador/sensor | Sensor de resistencia |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Con pantalla | No |
Con circuito de agua sanitaria | No |
Estilo de contacto | Contacto normalmente abierto (NA) |
Tensión máx. de los contactos | 250 V |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Protección contra explosiones | No |
---|---|
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Altura | 45 mm |
Anchura | 44.7 mm |
Profundidad | 41.5 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN