![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/RG/BT-RG4441-WEB-F.jpg)
Termostato de ambiente electrónico Classia - Dark - 2 módulos
Classia
BTICINO
Termostato de ambiente electrónico Classia - Dark - 2 módulos
REF. RG4441
EAN.
8005543636718
El termostato de ambiente Classia permite regular los aparatos de calefacción o de aire acondicionado de una casa o edificio.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
168,60 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of power supply | 230 V AC |
---|---|
With receiver | No |
External sensor | Yes |
Control characteristic | Other |
Suitable for heating | Yes |
Temperature readable | No |
With sound indicator | No |
Sensor/feeler type | Resistance sensor |
Mounting method | Flush-mounted |
With display | No |
With tap water circuit | No |
Contact type | Normally open contact (NO) |
Max. contact voltage | 250 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Explosion-proof | No |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9011 |
Height | 45 mm |
Width | 44.7 mm |
Depth | 41.5 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN