Termostato de ambiente electrónico Living Now - Sand - 2 módulos
Living Now
BTICINO
Termostato de ambiente electrónico Living Now - Sand - 2 módulos
REF. KM4441
EAN.
8005543618806
El termostato de ambiente Living Now es un dispositivo electrónico integrado para sistemas de calefacción/refrigeración o suelo radiante con pantalla retroiluminada, 2 módulos, arena.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
134,60 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Abierto/cerrado |
---|---|
Tipo de corriente de alimentación | 230 V CA |
Conexión | Tres/cuatro hilos |
Con receptor | No |
Rango de medición | 0-40 °C |
Sensor externo | No |
Característica de regulación | P |
Calefacción | Si |
Número de salidas para calefacción | 1 |
Apto para la refrigeración | Si |
Número de salidas para refrigeración | 1 |
Valor diferencial | 0.1-0.1 K |
Diferencia regulable | Si |
Temperatura legible | Si |
Con indicación del nivel sonoro | No |
Tipo de captador/sensor | Otros |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Con pantalla | Si |
Funcionamiento | Botón |
Con circuito de agua sanitaria | No |
Estilo de contacto | Contacto de intercambio (NA/NC) |
---|---|
Tensión máx. de los contactos | 240 V |
Capacidad máx. de los contactos | 5 A |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Grado de protección (NEMA) | Otros |
Protección contra explosiones | No |
Color | Beige |
Número RAL | 1015 |
Altura | 86 mm |
Anchura | 45 mm |
Profundidad | 50 mm |
Clase del control de temperatura | I |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN