![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/049898-LEGRAND-1000.jpg)
Termostato de ambiente - mecánico - de superficie
Interruptores horarios
LEGRAND
Termostato de ambiente - mecánico - de superficie
REF. 049898
EAN.
3245060498986
Termostato de ambiente en superficie - Mando de regulación con índices y tope de bloqueo - Rango de ajuste: Temperatura contra las heladas a + 30 °C - Precisión + o - 1 °C - Testigo de funcionamiento.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1107
106,66 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de corriente de alimentación | 230 V CA |
---|---|
Conexión | 3 hilos |
Con receptor | No |
Rango de medición | 7-30 °C |
Sensor externo | No |
Retroalimentación térmica | Ninguno |
Característica de regulación | Otros |
Calefacción | Si |
Número de salidas para calefacción | 1 |
Apto para la refrigeración | Si |
Número de salidas para refrigeración | 1 |
Diferencia regulable | No |
Temperatura legible | No |
Con indicación del nivel sonoro | No |
Tipo de captador/sensor | Otros |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Con pantalla | No |
Funcionamiento | Giro |
Con circuito de agua sanitaria | No |
---|---|
Estilo de contacto | Contacto normalmente abierto (NA) |
Tensión máx. de los contactos | 250 V |
Capacidad máx. de los contactos | 16 A |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Protección contra explosiones | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Altura | 80 mm |
Anchura | 80 mm |
Profundidad | 37 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | 0-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-50 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Certificado
ENEC-CA02.04373
(0.7 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN