![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/XW/BT-XW8002W-WEB-R.jpg)
Termostato conectado Smarther with Netatmo - de superficie color blanco
Smarther w/Netatmo
BTICINO
Termostato conectado Smarther with Netatmo - de superficie color blanco
REF. XW8002W
EAN.
8005543650035
El termostato conectado Smarther permite controlar el sistema de calefacción individual conectando el calentador o las válvulas, localmente o de forma remota a través de la aplicación Home+Control.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3200
208,81 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de regulación on/off | Si |
---|---|
Protocolo de comunicación | Ligado a la marca |
Tipo de corriente de alimentación | 230 V |
Conexión | Tres/cuatro hilos |
Con receptor | No |
Rango de medición | 0-40 °C |
Sensor externo | No |
Con realimentación térmica | No |
Característica de regulación | PID |
Adaptativo (autoaprendizaje) | Si |
Calefacción | Si |
Número de salidas para calefacción | 1 |
Número de salidas para refrigeración | 1 |
Ventilación | No |
Número de salidas de ventilación | 0 |
Valor diferencial | 0.1-1 K |
Diferencia regulable | Si |
Tipo de captador/sensor | Otros |
Temperatura legible | Si |
Con pantalla | Si |
Tipo de reloj | Reloj semanal |
Modelo reloj | Digital |
Interruptor horas suplementarias | No |
Optimización | No |
Con circuito de agua sanitaria | No |
Funcionamiento | Botón |
Apto para el control de la calefacción por suelo radiante | Si |
Apto para control de calefacción urbana | Si |
Posibilidad de operación remota | Si |
Compatible IFTTT | No |
Con detección de presencia | No |
Regulación en función de las condiciones climatológicas | No |
Número de programas de conmutación | 10 |
---|---|
Estilo de contacto | Contacto de intercambio (NA/NC) |
Tensión máx. de los contactos | 240 V |
Capacidad máx. de los contactos | 5 A |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Anchura | 126 mm |
Profundidad | 28.1 mm |
Altura | 87 mm |
Clase del control de temperatura | IV |
Consumo de energía en espera | 2 W |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Consumo en modo de espera | 9 mA |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | No |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Amazon Alexa , Google Assistant , Apple Siri |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Gestión del confort térmico |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Duración de la actualización del software (años) | 3 |
Documentación
7 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Certificado
Decl. UE RED-70-354-03
(0.17 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN