![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034847-LEGRAND.jpg)
Termostato -para caja/armario -10A, 250 V~-IP 20 - Regulable de 5 a 60° - Fijación en carril
Armarios industriales
LEGRAND
Termostato -para caja/armario -10A, 250 V~-IP 20 - Regulable de 5 a 60° - Fijación en carril
REF. 034847
EAN.
3245060348472
Termostato - Precisión 0,5 °C (neutro conectado) - Rango de conmutación y regulación: 2 °C - 230V - 50/60 Hz - Contacto de apertura: 5 A, 250 V~ - Contacto de cierre: 10 A, 250 V~ - Regulable de 5 a 60 °C con contacto de apertura y cierre.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
252,48 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Thermostat |
---|---|
Rated current In | 10 A |
Temperature setting range | 5-60 °C |
Mounting method | Other |
---|---|
Type of switch function | Change-over contact (NO/NC) |
With digital indication | No |