![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/770226_pw_123855.jpg)
Termostato Valena - estándar - Aluminio brillante
Valena
LEGRAND
Termostato Valena - estándar - Aluminio brillante
REF. 770226
EAN.
3245067702260
El termostato de ambiente Valena permite regular los aparatos de calefacción o de aire acondicionado de una casa o edificio.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
203,36 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de corriente de alimentación | 230 V CA |
---|---|
Conexión | Tres/cuatro hilos |
Con receptor | No |
Rango de medición | 5-30 °C |
Sensor externo | No |
Retroalimentación térmica | Ninguno |
Característica de regulación | Otros |
Calefacción | Si |
Número de salidas para calefacción | 1 |
Apto para la refrigeración | Si |
Número de salidas para refrigeración | 1 |
Valor diferencial | 2-2 K |
Diferencia regulable | No |
Temperatura legible | No |
Con indicación del nivel sonoro | No |
Tipo de captador/sensor | Otros |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Con pantalla | No |
---|---|
Funcionamiento | Giro |
Con circuito de agua sanitaria | No |
Estilo de contacto | Contacto normalmente abierto (NA) |
Tensión máx. de los contactos | 250 V |
Capacidad máx. de los contactos | 5 A |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Protección contra explosiones | No |
Color | Gris |
Altura | 71 mm |
Anchura | 71 mm |
Profundidad | 47 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -10-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-60 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN