Termostato Valena Next - estándar - Blanco
Valena Next
LEGRAND
Termostato Valena Next - estándar - Blanco
REF. 741261
EAN.
3414971265004
El termostato de ambiente Valena Next permite regular los aparatos de calefacción o aire acondicionado de una casa o edificio. Apto para techos radiantes y regulación directa por suelo radiante.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
169,25 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP21 |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Altura | 45 mm |
Anchura | 45 mm |
Profundidad | 47 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
---|---|
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN