Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Ejecución como interruptor principal
-
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación
-
Ejecución como interruptor de seguridad
-
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Número de polos
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Apto para montaje en suelo
-
Apto para montaje frontal de 4 orificios
-
Apto para montaje frontal central
-
Apto para la instalación del distribuidor
-
Apto para montaje intermedio
-
Interbloqueable
-
Grado de protección (IP), frontal
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406490-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 406490
Interruptor seccionador DX³ -IS - 4P - 400 V~ - 125A - 4 módulos
312,85 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406489-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 406489
Interruptor seccionador DX³ -IS - 4P - 400 V~ - 100A - 4 módulos
248,44 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406481-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 406481
Interruptor seccionador DX³ -IS - 4P - 400 V~ - 63A - 4 módulos
213,61 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406479-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 406479
Interruptor seccionador DX³ -IS - 4P - 400 V~ - 32A - 2 módulos
93,66 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406477-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 406477
Interruptor seccionador DX³ -IS - 4P - 400 V~ - 20A - 2 módulos
92,02 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.