Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Corriente nominal de funcionamiento
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Corriente nominal de funcionamiento
-
Corriente nominal de funcionamiento
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Tensión nominal de control
-
Tipo de tensión de funcionamiento
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Tensión nominal de funcionamiento
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Control deslizante para operación manual
-
Equipos adicionales posibles
-
Carga máxima de lámpara incandescente
-
Carga máxima de lámpara incandescente
-
Carga máxima de lámpara incandescente
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo)
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo)
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo)
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/412556-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412556
Contactor CX³ con manilla frontal 4 polos - 63A - 400V~ - 4 contactos NA con bobina 230V~ - 3 módulos
375,92 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/412557-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412557
Contactor con bobina 230 V~ - 4P - 250 V~ - 63A - 4 NC - 3 módulos
339,11 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/412553-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412553
Contactor con bobina 230 V~ - 4P - 250 V~ - 40A - 4 NA - 3 módulos
250,76 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/412551-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412551
Contactor con bobina 230 V~ - 4P - 250 V~ - 25A - 4 NA - 2 módulos
145,86 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.