![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041349-LEGRAND-1000.jpg)
Timbre de alta potencia - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 40 - IK 08
Sirenas y alarmas
LEGRAND
Timbre de alta potencia - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 40 - IK 08
REF. 041349
EAN.
3245060413491
Timbres de alta potencia clase II - Revestimiento de poliéster anticorrosión - Timbre Ø100mm .
Garantía 2 años
Familia de precios : 3406
140,41 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated voltage AC 50 Hz | 24-230 V |
---|---|
Voltage type | AC |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Colour of lamp hood | Other |
---|---|
Mounting method | Surface mounting |
Documentación
1 documento
Guía técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN