![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041419-LEGRAND-1000.jpg)
Timbre de alta potencia - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 44 - IK 10
Sirenas y alarmas
LEGRAND
Timbre de alta potencia - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 44 - IK 10
REF. 041419
EAN.
3245060414191
Timbres de alta potencia clase II - Revestimiento de poliéster anticorrosión - Timbre Ø150mm .
Garantía 2 años
Familia de precios : 3406
190,98 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Housing colour | Grey |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 98 dB |
Frequency sound signal | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 207-253 V |
Type of current | AC |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP44 |
Radio-controlled | No |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN