Timbre de bronce Classia - Aluminio - 1 módulo
Classia
BTICINO
Timbre de bronce Classia - Aluminio - 1 módulo
REF. RA4351V230
EAN.
8005543673850
La campana de bronce es una señal acústica dentro de la casa que se activa fuera de la casa (por ejemplo, se activa con el pulsador exterior con placa), 1 módulo, color aluminio brillante.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
28,10 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color de la carcasa | Aluminio |
---|---|
Material de carcasa | Plástico |
Volumen | 80 dB |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Tipo de corriente | CA |
Consumo eléctrico | 8-8 A |
Batería incorporada | No |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Ancho en número de espacios modulares | 22.3 |
Inalámbrico | No |
Anchura | 22.3 mm |
Altura | 45 mm |
Depth | 42.7 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
---|---|
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Número RAL | 9003 |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Con lámpara de señal | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Número de tonos | 1 |
Pila o acumulador (Pack1) | No aplicable |
Estado de la batería | No aplicable |
Número de Pack1 | 0 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 0 |
Objeto conectado | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN