![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4351V230-WEB-R.jpg)
Timbre de bronce Living Now - 1 módulo
Living Now
BTICINO
Timbre de bronce Living Now - 1 módulo
REF. K4351V230
EAN.
8005543610305
El timbre Living Now es una señal acústica de alarma en el exterior de la vivienda (por ejemplo, se activa con el botón de la puerta).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
44,87 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Housing colour | Black |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 80 dB |
Nominal voltage | 230-230 V |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Type of current | AC |
Electricity consumption | 8-8 A |
Built-in battery | No |
Mounting method | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 1 |
Width in number of modular spacings | 22.3 |
Wireless | No |
Width | 22 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 42 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | No |
RAL-number | 7015 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
With complemantary luminous signal | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Number of ringtones | 1 |
Connected object | No |