![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/ND/NA-NDB-PRO-WEB-F2.jpg)
Timbre con vídeo inteligente Netatmo
Netatmo
LEGRAND
Timbre con vídeo inteligente Netatmo
REF. NDB-PRO
EAN.
3700730503686
El Smart Video Doorbell le permite ver y hablar con los visitantes desde su teléfono inteligente, dondequiera que esté.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3100
341,23 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma | Otros |
---|---|
With name plate | No |
Con luz | No |
Material | Otros |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Color | Negro |
Inalámbrico | No |
Profundidad de instalación | 29 mm |
Anchura | 45 mm |
Altura | 135 mm |
Resistencia al impacto | IK08 |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Storage temperature | -10-25 °C |
Tipo de tensión | CA |
Nominal voltage | 8-230 V |
Número RAL | 9017 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Terminals capacity | 0.4-1.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
---|---|
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | P : Portátil (formato estándar) |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nombre de la aplicación | Home + Security |
Función de uso del producto | Porteros automáticos |
Con comando por voz | Si |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Duración de la actualización del software (años) | 3 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN