Timbre electrónico Living Now - 2 módulos
Living Now
BTICINO
Timbre electrónico Living Now - 2 módulos
REF. K4355V12
EAN.
8005543610688
El timbre electrónico Living Now puede gestionar 3 tonos de llamada diferentes y es una señal acústica de alarma dentro de la casa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
119,66 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color de la carcasa | Negro |
---|---|
Material de carcasa | Plástico |
Volumen | 80 dB |
Voltaje nominal | 12-12 V |
Clase de protección (IP) | IP21 |
Tipo de corriente | CA/CC |
Consumo eléctrico | 5-5 A |
Batería incorporada | No |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Ancho en número de espacios modulares | 44.7 |
Inalámbrico | No |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 42.5 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Número RAL | 7015 |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Con lámpara de señal | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Número de tonos | 3 |
Objeto conectado | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN