Timbre electrónico Mosaic - 2 módulos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Timbre electrónico Mosaic - 2 módulos - Blanco
REF. 076642
EAN.
3245060766429
Timbre electrónico - Nivel sonoro de 80 dB a 1-m - 12-24-48 V= - Cons-mo: 5-9-17-mA - 2-módulos - Blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
107,33 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color de la carcasa | Blanco |
---|---|
Material de carcasa | Plástico |
Volumen | 80 dB |
Voltaje nominal | 12-48 V |
Clase de protección (IP) | IP41 |
Tipo de corriente | CC |
Consumo eléctrico | 0.005-0.017 A |
Batería incorporada | No |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
---|---|
Profundidad | 41 mm |
Resistencia al impacto | IK05 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Número de tonos | 1 |
Objeto conectado | No |
Documentación
7 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN