![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004107-LEGRAND-1000.jpg)
Timbre modular - 230 V~
Complementos modulares
LEGRAND
Timbre modular - 230 V~
REF. 004107
EAN.
3245060041076
Timbre - Tensión: 230 V~ - Potencia: 6VA - Cons.: 27 mA - Potencia acústica: 83 dB - Número de módulos: 1.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
52,88 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color de la carcasa | Gris |
---|---|
Material de carcasa | Plástico |
Volumen | 83 dB |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Tipo de corriente | CA |
Consumo eléctrico | 0.027-0.027 A |
Batería incorporada | No |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Anchura | 17.7 mm |
Altura | 77.8 mm |
Profundidad | 94.8 mm |
Resistencia al impacto | IK05 |
Temperatura de funcionamiento | -10-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-60 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
---|---|
Consumo en modo de espera | 27 mA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1.5-10 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Con lámpara de señal | No |
Número de tonos | 1 |
Objeto conectado | No |
Plataforma de descarga de aplicaciones | No aplicable |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN