Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Tensión de servicio
-
Tensión de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Modelo
-
Número de puertos USB-A
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-C
-
Device width
-
Device height
-
Profundidad del dispositivo
-
Device depth
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Sin hilos
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Voltaje nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
BTICINO
Màtix
REF. A5285C1
Base cargador USB (A) Màtix - Tipo A - 1,1A - 5V - 230V - 1 módulo - Marfil
33,78 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
BTICINO
Màtix
REF. AM4191A
Base cargador individual Màtix - Tipo A - 1 módulo - Blanco
29,68 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.