-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Tensión de servicio
-
Tensión de servicio
-
Tensión de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Modelo
-
Número de puertos USB-A
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-C
-
Número de puertos USB-C
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Sin hilos
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
Base cargador USB Valena Next - Tipo C PowerDelivery - 45W - 2 módulos - Aluminio
Sin IVA
Base cargador USB Valena Next - Tipo C PowerDelivery - 45W - 2 módulos - Dark
Sin IVA
Base cargador doble USB Valena Next - Tipo C+C - 30W - 2 módulos - Aluminio
Sin IVA
Base cargador doble USB Valena Next - Tipo C+C - 30W - 2 módulos - Dark
Sin IVA
Base cargador USB Valena Next - Tipo C PowerDelivery - 45W - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Base cargador doble USB Valena Next - Tipo C+C - 30W - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Cargador USB Valena Next - 1 USB tipo C - Power Delivery - 3.000 mA - 30W -Aluminio
Sin IVA
Cargador USB Valena Next - 1 USB tipo C - Power Delivery - 3.000 mA - 30W -Dark
Sin IVA
Cargador USB Valena Next - 1 USB tipo C - Power Delivery - 3.000 mA - 30W -Blanco
Sin IVA