Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated fault current
-
Number of protected poles
-
Width in number of modular spacings
-
Leakage current type
-
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009
-
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1
-
Surge current capacity
-
With interlocking device
-
Frequency
-
Current limiting class
-
Current limiting class
-
Flush-mounted installation
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Pollution degree
-
Anti-nuisance tripping version
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of protection (IP)
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411247-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 411247
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -32 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
1 069,42 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411246-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 411246
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -25 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
1 038,87 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411245_pw_237340.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 411245
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -20 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
1 028,68 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411244-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 411244
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -16 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
1 018,51 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.