Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tensión nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal de fallo
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Tipo de corriente de fallo
-
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-
Tipo selectivo
-
Tipo de retardo de corta duración
-
Resistencia al cortocircuito (Icw)
-
Resistencia a la corriente
-
Con dispositivo de bloqueo
-
Número de polos
-
Frecuencia
-
Equipos adicionales posibles
-
Número RAL (similar)
-
Grado de contaminación
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Protección contra explosiones
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411697-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 411697
Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 80A - tipo Hpi - 30mA - 4 módulos
2 227,73 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411696-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 411696
Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 63A - tipo Hpi - 30mA - 4 módulos
1 514,86 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-411695-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 411695
Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 40A - tipo Hpi - 30mA - 4 módulos
891,10 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411694-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 411694
Interruptor diferencial DX³ - 4P- 400V~- 25A - tipo Hpi - 30mA - 4 módulos
846,54 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.