Toma 2P+T de empotrar metálica con tapa Green'up Access - IP 55-IK 10
Green'Up
LEGRAND
Toma 2P+T de empotrar metálica con tapa Green'up Access - IP 55-IK 10
REF. 077856
EAN.
3414970321275
Toma modo 1 y modo 2 - 3,2 kVA de alta resistencia con contactos plateados - Para carga 1 VE - Adecuada para instalación en casas particulares, garajes cerrados, etc. - Suministrada con placa y soporte - 110x110x13,5mm - estándar alemán.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1401
231,71 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Charging socket outlet |
---|---|
Standard | Other |
Connection system | Screw connection |
With interlocking actuator | No |
With access interlocking | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Width | 110 mm |
Height | 110 mm |
Depth | 47 mm |
Nominal voltage | 230 V |
Max. nominal current | 16 A |
---|---|
Type of current | AC single phase |
Number of communication contacts | 3 |
Length of the fixed connection cable | 50 m |
LED integrated | No |
Cross section of the power contacts | 2.5-2.5 mm² |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_716168
(0.37 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN