Pasar al contenido principal
Logo print

Toma 2P+T de empotrar metálica con tapa y cerradura Green'up Access - IP 55-IK 10

Green'Up LEGRAND

Toma 2P+T de empotrar metálica con tapa y cerradura Green'up Access - IP 55-IK 10

REF. 077857 EAN. 3414970321299

Toma modo 1 y modo 2 - 3,2 kVA de alta resistencia con contactos plateados - Para carga 1 VE - toma metálica con tapa y cerradura - Adecuadas para instalación en casas particulares, garajes cerrados, etc. - 110x110x13,5mm - estándar alemán.

Garantía 3 años
Familia de precios : 1401
321,91 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Charging socket outlet
Standard Other
Connection system Screw connection
With interlocking actuator No
With access interlocking No
Degree of protection (IP) Other
Width 110 mm
Height 110 mm
Depth 47 mm
Nominal voltage 230 V
Max. nominal current 16 A
Type of current AC single phase
Number of communication contacts 3
Length of the fixed connection cable 50 m
LED integrated No
Cross section of the power contacts 2.5-2.5 mm²
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F03321EN-03.pdf pdf (0.88 Mo)
Hoja técnica
F03321FR-03.pdf pdf (0.85 Mo)
Manual de uso
LE06549AD.pdf pdf (1.08 Mo)
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_716168 (0.37 Mo)