Pasar al contenido principal
Logo print

Toma 2P+T de superficie Green'up Access - IP 66-IK 08 - Estándar alemán

Green'Up LEGRAND

Toma 2P+T de superficie Green'up Access - IP 66-IK 08 - Estándar alemán

REF. 090472 EAN. 3245060904722

Toma modo 1 y modo 2 - 3,2 kVA de alta resistencia con contactos plateados - Adecuadas para instalación en casas particulares - Se suministran con caja de instalación en superficie con un prensaestopas ISO 20 - 98x98x70mm - estándar alemán.

Garantía 3 años
Familia de precios : 1401
147,58 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Charging socket outlet
Standard Other
Connection system Screw connection
With interlocking actuator No
With access interlocking No
Degree of protection (IP) Other
Width 180 mm
Height 147.5 mm
Depth 76 mm
Nominal voltage 250 V
Max. nominal current 16 A
Type of current AC single phase
Number of communication contacts 3
Length of the fixed connection cable 50 m
LED integrated No
Cross section of the power contacts 6-6 mm²
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -25-70 °C

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F01850FR-05.pdf pdf (0.83 Mo)
Hoja técnica
F01850EN-05.pdf pdf (0.84 Mo)
Manual de uso
LE05012AG.pdf pdf (0.6 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-090472.stp ifc (25.91 Mo)
2 documentos
Certificado
Certificado
OC / CB-HU-001641 (0.28 Mo)