Toma 8 contactos Livinglight
Classe 100
BTICINO
Toma 8 contactos Livinglight
REF. 336983
EAN.
8012199211589
Toma Livinglight Antracita de 8 vías para instalación de sobremesa de unidades interiores preparadas ycentral de conserjería art. 346310.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3001
26,55 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Function | Switch (connect) |
---|---|
Installation technique | Other |
Type of interface | KNX |
Mounting method | Flush-mounted |
Width | 22 mm |
Height | 46 mm |
Depth | 35 mm |
Width in number of modular spacings | 1 |
Degree of impact strength (IK) | Other |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Anthracite |
Halogen free | No |
Addressable | No |