![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-058000-WEB-L.jpg)
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 3,7/ 4,6kW (16/20A) con protección DC
Green'Up
LEGRAND
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 3,7/ 4,6kW (16/20A) con protección DC
REF. 058000
EAN.
3414972126083
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 vehículo eléctrico - Modo 3 - Potencia 3,7/ 4,6kW (16/20A) con protección 6mA DC integrada.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1402
1 628,29 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución de la conexión en el lado de la instalación | Una fase |
---|---|
Potencia nominal de entrada | 3.7 kW |
Número de puntos de carga | 1 |
Potencia máx. por punto de carga | 4.6 kW |
Anchura | 295 mm |
Altura | 365 mm |
Profundidad | 140 mm |
Tipo de montaje | Montaje en pared |
Número de conectores de carga tipo 1 | 0 |
Número de conectores de carga tipo 1 CCS | 0 |
Número de conectores de carga tipo 2 | 0 |
Número de conectores de carga tipo 2 CCS | 0 |
Número de enchufes de carga tipo 2 | 1 |
Número de conectores de carga GB CA | 0 |
Número de conectores de carga GB CC | 0 |
Número de enchufes de carga tipo GB | 0 |
Número de enchufes de carga tipo 3 | 0 |
Número de conectores de carga CHAdeMO | 0 |
Número de tomas de corriente CEE | 0 |
Con caja de distribución eléctrica | No |
Número de enchufes domésticos | 0 |
Número de interruptores diferenciales tipo A | 0 |
Longitud del cable de carga | 0 m |
Número de interruptores diferenciales tipo B | 0 |
Con disyuntor de protección | Si |
---|---|
Con medido de energía | No |
Con pantalla | No |
Material de carcasa | Plástico |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Voltaje nominal | 220-240 V |
Color | Blanco |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Bluetooth |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Software web |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | No |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | No |
Nombre de la aplicación | EV Charge |
Función de uso del producto | Carga de vehículos eléctricos |
Documentación
7 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Manual de uso
Manual de uso
Manual de uso
Manual de uso
Manual de uso
4 documentos
Certificado
OC / CB-FR_715814
(0.37 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_716965
(0.37 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
Decl. UE RED-RED_694 Version: 02
(0.41 Mo)
1 documento
Firmware
SELECCIONAR UNA ACCIÓN