![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-059005-WEB-L.jpg)
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 3,7/4,6kW (16/20A) con protección DC y Kit Com/RFID
Green'Up
LEGRAND
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 3,7/4,6kW (16/20A) con protección DC y Kit Com/RFID
REF. 059005
EAN.
3414972087230
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 vehículo eléctrico - Modo 3 - Potencia 3,7/4,6kW (16/20A) con protección 6mA DC y Kit Com/RFID integrado.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1402
1 997,74 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución de la conexión en el lado de la instalación | Una fase |
---|---|
Potencia nominal de entrada | 3.7 kW |
Número de puntos de carga | 1 |
Potencia máx. por punto de carga | 4.6 kW |
Anchura | 295 mm |
Altura | 365 mm |
Profundidad | 140 mm |
Tipo de montaje | Montaje en pared |
Número de conectores de carga tipo 1 | 0 |
Número de conectores de carga tipo 1 CCS | 0 |
Número de conectores de carga tipo 2 | 0 |
Número de conectores de carga tipo 2 CCS | 0 |
Número de enchufes de carga tipo 2 | 1 |
Número de conectores de carga GB CA | 0 |
Número de conectores de carga GB CC | 0 |
Número de enchufes de carga tipo GB | 0 |
Número de enchufes de carga tipo 3 | 0 |
Número de conectores de carga CHAdeMO | 0 |
Número de tomas de corriente CEE | 0 |
Con caja de distribución eléctrica | No |
Número de enchufes domésticos | 0 |
Número de interruptores diferenciales tipo A | 0 |
Longitud del cable de carga | 0 m |
Número de interruptores diferenciales tipo B | 0 |
Con disyuntor de protección | No |
---|---|
Con medido de energía | No |
Con pantalla | No |
Material de carcasa | Plástico |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Voltaje nominal | 220-240 V |
Color | Blanco |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Bluetooth , Modbus , Red , Wifi network |
Plataforma de descarga de aplicaciones | Google Play Store , App Store |
Medio de programación | Software web |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | No |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | No |
Nombre de la aplicación | EV Charge |
Función de uso del producto | Distribución de energía |
Documentación
11 documentos
Manual de uso
Manual de uso
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Manual de uso
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
Manual de uso
4 documentos
Certificado
OC / CB-FR_715814
(0.37 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_716965
(0.37 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
Decl. UE RED-RED_694 Version: 02
(0.41 Mo)
3 documentos
Firmware
Firmware
Firmware
SELECCIONAR UNA ACCIÓN