![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086061-LEGRAND-1000.jpg)
Toma Cat.5e FTP 9 contactos equipo en superficie completo - Blanco
Oteo
LEGRAND
Toma Cat.5e FTP 9 contactos equipo en superficie completo - Blanco
REF. 086061
EAN.
3245060860615
La toma de superficie RJ45 es para enganchar en canaletas y columnas de distribución para accesorios de cableado Mosaic, caja de empotrar Batik, en rejillas Legrand Mosaic. Completar con placas Legrand Mosaic.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8101
33,47 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Surface mounting | Yes |
---|---|
Flush-mounted installation | No |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screwing |
Assembly arrangement | Basic element with full cover plate |
Type of connector | RJ45 8(8) |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 1 |
Category | 5E |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Shielded buses | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | Yes |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
---|---|
Colour coding | Yes |
Device width | 72 mm |
Device height | 72 mm |
Device depth | 37 mm |
Number of modules (module system) | 2 |
Built-in depth | 0 mm |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 10-16 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Rigid to break |
Vertical fixing center distance | 47.4-53.5 mm |
Horizontal fixing center distance | 41.3-53.5 mm |
Cable support | Not applicable |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
7 documentos
Certificado
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-SA52_SB52_ac109588
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN