![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086047-LEGRAND-1000.jpg)
Toma Cat.6 FTP 9 contactos equipo en superficie completo - Blanco
Oteo
LEGRAND
Toma Cat.6 FTP 9 contactos equipo en superficie completo - Blanco
REF. 086047
EAN.
3245060860479
La toma de superficie RJ45 es para enganchar en canaletas y columnas de distribución para accesorios de cableado Mosaic, caja de empotrar Batik, en rejillas Legrand Mosaic. Completar con placas Legrand Mosaic.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8101
34,38 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | Si |
---|---|
Montaje empotrado | No |
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Atornillar |
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta completa , Montado superficial (escayola) |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Con tomas/acoplamientos | Si |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 1 |
Categoría | 6 |
Color | Blanco |
Número RAL | 9010 |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Enchufes apantallados | No |
Conexión de puesta a tierra separada | No |
Con cuadro de texto | Si |
Alivio de tensión del cable separado | No |
Tipo de montaje de conexión de blindaje | Ninguno |
Dirección de salida | Recto |
Con protección contra el polvo | Si |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP2X |
Codificación de colores | Si |
Anchura del dispositivo | 72 mm |
Altura del dispositivo | 72 mm |
Profundidad del dispositivo | 37 mm |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -40-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 10-16 mm |
Diámetro máximo de entrada de cables | 9 mm |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | Rígido a la rotura |
Distancia entre centros de fijación vertical | 47.4-53.5 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 41.3-53.5 mm |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
7 documentos
Certificado
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-SA52_SB52_ac109588
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN