![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004280-WEB-R.jpg)
Toma de corriente - 10/16A - 250 V~ - 2P+T saliente - con obturador
Complementos modulares
LEGRAND
Toma de corriente - 10/16A - 250 V~ - 2P+T saliente - con obturador
REF. 004280
EAN.
3245060042806
Toma de corriente - Permite el paso del peine y admite el peine de alimentación (entrada por la parte inferior) - 2P+T saliente, con obturadores - Estandar francés - Número de módulos: 2,5.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
45,80 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated voltage | 250 V |
---|---|
Rated current | 16 A |
With hinged lid | No |
Voltage type | AC |
Model | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
Protective contact | Round |
With enhanced contact protection | Yes |
With control lamp | No |
Width in number of modular spacings | 2.5 |
Built-in depth | 60 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Number of socket outlets | 1 |
Number of active contacts (round) | 2 |
Number of active contacts (flat) | 0 |
Number of active contacts (square) | 0 |
Width | 45 mm |
Height | 83 mm |
---|---|
Depth | 55.8 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | No |
Terminals capacity | 1.5-10 mm² |
Connection type | Cable |
Label space/information surface | No |
Mounting method | DIN rail |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN