![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004291_pw_93741.jpg)
Toma de corriente - 20A - 400 V~ - 3P+T - con obturador
Complementos modulares
LEGRAND
Toma de corriente - 20A - 400 V~ - 3P+T - con obturador
REF. 004291
EAN.
3245060042912
Toma de corriente - 3P+T con obturadores - Número de módulos: 3,5.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
80,64 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión nominal | 400 V |
---|---|
Corriente nominal | 20 A |
Con tapa abatible | No |
Tipo de tensión | CA |
Modelo | Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F) |
Contacto de protección | Plano |
Con protección de contacto mejorada | Si |
Con luz de control | No |
Ancho en número de espacios modulares | 3.5 |
Profundidad de instalación | 66 mm |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Número de enchufes | 1 |
Número de contactos activos (redondos) | 3 |
Número de contactos activos (planos) | 0 |
Número de contactos activos (cuadrado) | 0 |
---|---|
Resistencia al impacto | IK05 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte inferior |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Capacidad de los bornes | 1.5-10 mm² |
Tipo de conexión | Cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN