Pasar al contenido principal
Logo print

Toma de corriente para montaje en panel P17. 2P+T, 16A, 200/250V~, IP44. Salida recta. Bases para cuadros dimensiones reducidas. Azul

Green'Up LEGRAND

Toma de corriente para montaje en panel P17. 2P+T, 16A, 200/250V~, IP44. Salida recta. Bases para cuadros dimensiones reducidas. Azul

REF. 057354 EAN. 3245060573546

Toma de corriente para montaje en panel P17. 2P+T, 16A, 200/250V~, IP44. Salida recta. Bases para cuadros dimensiones reducidas. Se pueden fijar en tapas frontales ciegas ref. 057715/16. Color azul.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
17,70 € / 1 piece Embalaje: 5 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

IEC-amperage 16 A
Voltage according to EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blue
Number of poles 3
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 58 mm
Drill hole distance vertical 47 mm
Flange size horizontal 58 mm
Drill hole distance horizontal 47 mm

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00142FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Hoja técnica
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
1 documento
3D Autocad
057354.dwg dwg (0.13 Mo)
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles