Toma de corriente para montaje en panel P17. 2P+T, 16A, 250V, IP54, IK09. Con tapa abatible cerrada. Color blanco
Green'Up
LEGRAND
Toma de corriente para montaje en panel P17. 2P+T, 16A, 250V, IP54, IK09. Con tapa abatible cerrada. Color blanco
REF. 057669
EAN.
3245060576691
Toma de corriente para montaje en panel P17. 2P+T, 16A, 250V, IP54, IK09. Con tapa abatible cerrada y 4 orificios de montaje (cada uno con una separación de 35mm). Cplor blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
10,35 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Amperaje IEC | 16 A |
---|---|
Tensión según EN 60309-2 | Otros |
Número de polos | 3 |
Color característico | Blanco |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Dirección de conexión | Recto |
Material | Plástico |
---|---|
Ejecución militar | No |
Dimensión de la brida vertical | 50 mm |
Distancia vertical desde el agujero | 38 mm |
Dimensión de la brida horizontal | 50 mm |
Distancia horizontal desde el agujero | 38 mm |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN