Toma de corriente para panel P17. 2P+T, 16A, 250 V~. Diseño doméstico. Tamaño reducido, compacta. Color negro
Green'Up
LEGRAND
Toma de corriente para panel P17. 2P+T, 16A, 250 V~. Diseño doméstico. Tamaño reducido, compacta. Color negro
REF. 057673
EAN.
3245060576738
Toma de corriente para panel P17. 2P+T, 16A, 250 V~. Diseño de clavijas domésticas. Tamaño reducido, compacta. Color negro.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
10,52 €
/
1 piece
Embalaje:
20 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Amperage according to UL/CSA (for UL-version) | 250 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | Other |
Number of poles | 2 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Black |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 62 mm |
Drill hole distance vertical | 38 mm |
Flange size horizontal | 50 mm |
Drill hole distance horizontal | 38 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN