![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4268LC-BTICINO-1000.jpg)
Toma de fibra óptica Living Light LC dúplex - Antracita
Livinglight
BTICINO
Toma de fibra óptica Living Light LC dúplex - Antracita
REF. L4268LC
EAN.
8012199788944
Toma de fibra óptica con 2 conectores LC dúplex equipados con persianas. Sirve para conectar 2 fibras (equipadas con sus conectores). Se suministra con tapas protectoras.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
67,66 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | LC-Duplex |
Colour | Anthracite |
Centre plate | Yes |
With label space | No |
---|---|
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
Outlet direction | Straight |
Dust protection cap | Hinged lid |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN