![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4268SC-BTICINO-1000.jpg)
Toma de fibra óptica Living Light SC dúplex - Antracita
Livinglight
BTICINO
Toma de fibra óptica Living Light SC dúplex - Antracita
REF. L4268SC
EAN.
8012199355139
Toma de fibra óptica con 2 conectores SC dúplex equipada con persianas. Sirve para conectar 2 fibras (equipadas con sus conectores). Se suministra con tapas protectoras.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
27,05 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | No |
---|---|
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Número de enchufes/acoplamientos | 2 |
Tipo de conector | SC dúplex |
Color | Antracita |
Placa central | Si |
Con cuadro de texto | No |
---|---|
Alivio de tensión de cable | No |
Reserva de carrete | No |
Dirección de salida | Recto |
Protección contra el polvo | Obturador |
Tratamiento antibacteriano | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN