Toma múltiple bajo el escritorio equipada con 2 RJ45 Cat 6 FTP y 2 placas en blanco 1 módulo, a conectar
Soluciones mobiliario
LEGRAND
Toma múltiple bajo el escritorio equipada con 2 RJ45 Cat 6 FTP y 2 placas en blanco 1 módulo, a conectar
REF. 073495
EAN.
3414970965868
Tomacorrientes múltiples debajo del escritorio para suministrar tomas de datos a la estación de trabajo al alcance de la mano. Se puede colocar en el suelo o fijar sobre el escritorio.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
47,82 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Housing shape | Rectangular |
---|---|
Number of socket outlets CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of socket outlets with earth pin | 0 |
Number of cold device socket outlets | 0 |
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type Bipasso | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P11 | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P17 | 0 |
Number of NEMA-outlets | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Residual current circuit breaker (RCCB) | No |
Number of universal multi standard sockets | 0 |
Mains filter | No |
Number of other socket outlets | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Core cross section | 1.5 mm² |
---|---|
With cover | No |
Material | Other |
Material quality | Aluminium |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Anodised |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Rotated central insert | No |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 52 mm |
Height | 52.5 mm |
Depth | 157 mm |
Connected object | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN