Pasar al contenido principal
Logo print

Toma para toma de suelo

Cajas de suelo LEGRAND

Toma para toma de suelo

REF. 650390 EAN. 3245066503905
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
13,37 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Built-in
Folding No
Extendable No
Shape Square
Material Plastic
Colour Grey
Length 100 mm
Width 100 mm
Height 58 mm
Built-in depth 0 mm
Diameter 0 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Over voltage protection No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Halogen free No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01367FR-05.pdf pdf (1.28 Mo)
Hoja técnica
F01367EN-05.pdf pdf (1.5 Mo)
1 documento
3D Autocad
LG-650390.stp ifc (2.05 Mo)