![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-741379-WEB-R.jpg)
Toma pasante fibra óptica Valena Next - 2 x SC/APC -conexión tipo «push-pull» - Aluminio
Valena Next
LEGRAND
Toma pasante fibra óptica Valena Next - 2 x SC/APC -conexión tipo «push-pull» - Aluminio
REF. 741379
EAN.
3414972243636
Fibra óptica 2 Monomodo, adaptador SC/APC simplex con obturador. Sirve para conectar 2 fibras (equipadas con sus conectores). Se suministra con tapas de protección.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
26,85 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
With bus/coupling | No |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | SC |
Colour | Silver |
Centre plate | No |
With cover frame | No |
With label space | Yes |
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
---|---|
Outlet direction | Downwards |
Dust protection cap | Hinged lid |
Device width | 74 mm |
Device depth | 31 mm |
Device height | 74 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -40-85 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | Yes |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN