Toma RJ 45 Plexo categoría 6 FTP IP55 con obturador cerrado IK07 - gris/blanco
Plexo
LEGRAND
Toma RJ 45 Plexo categoría 6 FTP IP55 con obturador cerrado IK07 - gris/blanco
REF. 069569
EAN.
3245060695699
El enchufe RJ45 conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (caja de Internet, conmutador). La distribución por cable garantia una conexión a Internet de alta velocidad, segura y confiable. Para instalación que requieren el IP55.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
46,68 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | Si |
---|---|
Montaje empotrado | Si |
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Atornillar |
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado en superficie/en ranura |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Con tomas/acoplamientos | Si |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 1 |
Categoría | 6 |
Color | Gris |
Número RAL | 0 |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Enchufes apantallados | No |
Conexión de puesta a tierra separada | No |
Con cuadro de texto | Si |
Alivio de tensión del cable separado | No |
Tipo de montaje de conexión de blindaje | Ninguno |
Dirección de salida | Recto |
Con protección contra el polvo | Si |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP55 |
Codificación de colores | Si |
Anchura del dispositivo | 64.1 mm |
Altura del dispositivo | 64.7 mm |
Profundidad del dispositivo | 44.5 mm |
Profundidad de instalación | 23 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -40-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 0-0 mm |
Diámetro máximo de entrada de cables | 9 mm |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Distancia entre centros de fijación vertical | 0-0 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 0-0 mm |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
6 documentos
Certificado
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-SA52_SB52_ac109588
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN