Pasar al contenido principal
Logo print

Toma TV Mosaic - simple - macho Ø9,52mm - 2 módulos - alu

Mosaic LEGRAND

Toma TV Mosaic - simple - macho Ø9,52mm - 2 módulos - alu

REF. 079292 EAN. 3245060792923

Mecanismos del programa Mosaic™ - tomas de televisión - Aluminio - 2 módulos.

Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
16,34 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Casquillo de extremo
Versión de enchufe de pared TV
DAB+ No
Tipo de montaje Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (en caso de diseño modular) 2
Cubierta Placa de cubierta central
Atenuación de conexión a 860 MHz 1 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz 1.5 dB
Número de vías de salida 1
Apto para módem de cable No
Apto para alimentación remota Si
Tipo de fijación Engatillado
Color Aluminio
Tratamiento de superficie Barnizado
Acabado de superficie Brillante
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Clase de protección (IP) IP21
Resistencia al impacto IK03
Anchura del dispositivo 45 mm
Altura del dispositivo 45 mm
Profundidad del dispositivo 32.5 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 23.5 mm
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
S000090598EN-02.pdf pdf (0.33 Mo)
Manual de uso
LE08364AA.pdf pdf (1.51 Mo)
Hoja técnica
S000090598FR-02.pdf pdf (0.33 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00561-V01.01-FR.pdf pdf (0.64 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles