![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037513-LEGRAND-1000.jpg)
Tope final para borna Viking 3 - paso de 12mm
Viking 3
LEGRAND
Tope final para borna Viking 3 - paso de 12mm
REF. 037513
EAN.
3245060375133
Paso 12mm - Para perfiles asimétricos EN 60715 simétrico fondo de 15mm y simétrico EN 60715 fondo 7,5mm y 15mm - Después del corte del tabique superior, identificación posible por etiquetas con ref. 0 384 98.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
3,87 €
/
1 piece
Embalaje:
20 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail)/G-rail TH35/G32 |
Type of latching | Screwable |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
---|---|
Width | 12 mm |
Height | 38.8 mm |
Depth | 49.7 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN