![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037510-LEGRAND-1000.jpg)
Tope final para borna Viking 3 - paso de 6mm automático- sin tornillos
Viking 3
LEGRAND
Tope final para borna Viking 3 - paso de 6mm automático- sin tornillos
REF. 037510
EAN.
3245060375102
Paso de 6mm automático - Para perfiles simétricos con fondo de 15mm y simétrico EN 60715 fondo 7,5mm y 15mm - Acepta portaetiquetas 039596 - Actúa como tabique terminal para las bornas con tornillo 1 entrada/1 salida paso de 5, 6, 8 y 10mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
1,87 €
/
1 piece
Embalaje:
50 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Type of latching | Screwless |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
---|---|
Width | 6 mm |
Height | 46.4 mm |
Depth | 52.7 mm |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN