![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037511-LEGRAND-1000.jpg)
Tope final para borna Viking 3 - paso de 8mm
Viking 3
LEGRAND
Tope final para borna Viking 3 - paso de 8mm
REF. 037511
EAN.
3245060375119
Paso 8mm - Para perfiles simétricos fondo de 15mm y simétricos EN 60715 fondo de 7,5mm y 15mm - Admite el portaetiquetas ref. 0 395 96.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
2,23 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color | Gris |
---|---|
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Tipo de enclavamiento | Enroscable |
Material | Plástico |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | V2 |
---|---|
Anchura | 8 mm |
Altura | 31.8 mm |
Profundidad | 48.4 mm |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN