![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037512-LEGRAND-1000.jpg)
Tope final de soporte XL³ 400 y Borna Viking 3 - paso de 10mm
Viking 3
LEGRAND
Tope final de soporte XL³ 400 y Borna Viking 3 - paso de 10mm
REF. 037512
EAN.
3245060375126
Paso 10mm - Para perfiles simétricos fondo 15mm y simétrico EN 60175 fondo 7,5mm (excepto carril fijado en placa) y 15mm - Permite soportar una barra para conductor de protección o de blindaje.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
4,22 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color | Gris |
---|---|
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Tipo de enclavamiento | Enroscable |
Material | Plástico |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | V2 |
---|---|
Anchura | 10 mm |
Altura | 51.5 mm |
Profundidad | 114 mm |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN