![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404494-WEB-R.jpg)
Tornillo deslizante 27mm longitud
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tornillo deslizante 27mm longitud
REF. 404494
EAN.
3414970700827
Accesorio para barras de alumunio 800A VX³. Bolsa de 100 uds.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
514,20 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 8 |
Length | 27 mm |
---|---|
Head width | 20 mm |
Suitable for mounting rail | Yes |
Documentación
1 documento
Declaración de construcción
SELECCIONAR UNA ACCIÓN