![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412008-WEB-R.jpg)
Toroidal de medida hasta 80A máximo para eco-contador conectado
Supervisión y medida
LEGRAND
Toroidal de medida hasta 80A máximo para eco-contador conectado
REF. 412008
EAN.
3414971485655
Transformador de corriente cerrado de conexión rápida - Se asocia al eco-contador conectado de la gama Smart Electrical Panel para la medida del resto de circuitos - Permite medir el consumo eléctrico hasta 80A.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1109
21,88 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 80 A |
Accuracy class | Other |
Overcurrent limiting factor | FS 10 |
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
Height opening | 10-10 mm |
Width opening | 10-10 mm |
Opening diameter | 10 mm |
Snap mounting | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Plug-in connection |
Number of primary inputs | 1 |
---|---|
Width | 26.5 mm |
Height | 31.4 mm |
Depth | 16.2 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -25-55 °C |
Storage temperature | -25-55 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 45-65 Hz |
Terminal marking indication | No |
Halogen free | Yes |
Prewired | Yes |
Documentación
6 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN